製品の公開
Oksen™ 4201 Lounge chair
Fritz Hansen

Oksen™ 4201 Lounge chair

Google翻訳”,
Oksen™4201ラウンジチェアには、3種類の革があります。黒とクルミの色のオーラとグレース、および黒の色のエッセンシャルレザーです。スターベースは、黒色火薬でコーティングされたアルミニウム、またはサテンで磨かれたスチール製の台座が付いたサテンで磨かれたアルミニウムで利用できます。一致するフットスツールが利用可能です。 1966年からのArneJacobsenによるデザインアイコン。Oksen™4201ラウンジチェアには、黒とクルミの色のオーラとグレース、および黒の色のエッセンシャルレザーの3種類の革があります。スターベースは、黒色火薬でコーティングされたアルミニウム、またはサテンで磨かれたスチール製の台座が付いたサテンで磨かれたアルミニウムで利用できます。一致するフットスツールが利用可能です。
仕様
  • • Category: Fully upholstered lounge chair. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. • Material: Fully upholstered lounge chair, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. • Name: Oksen™ 4201 • Nominal Height: 115 cm / 45.2 " Seat Height: 43 cm / 17 " • Nominal Length: 87 cm / 34.3 " • Nominal Width: 101 cm / 39.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refOksen-4201
  • コレクションセットSeating
  • コレクションOksen™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1150
  • 幅(mm)1010
  • 奥行き(mm)870
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)