製品の公開
Oksen™ 4210 Lounge footstool
Fritz Hansen

Oksen™ 4210 Lounge footstool

Google翻訳”,
-Oksen™ラウンジチェアには、3種類の革があります。黒とクルミの色のオーラとグレース、および黒の色のエッセンシャルレザーです。スターベースは、黒色火薬でコーティングされたアルミニウム、またはサテンで磨かれたスチール製の台座が付いたサテンで磨かれたアルミニウムで利用できます。一致するフットスツールが利用可能です。 -1966年からのArneJacobsenによるデザインアイコン。Oksen™ラウンジチェアには、黒とクルミの色のオーラとグレース、および黒の色のエッセンシャルレザーの3種類の革があります。スターベースは、黒色火薬でコーティングされたアルミニウム、またはサテンで磨かれたスチール製の台座が付いたサテンで磨かれたアルミニウムで利用できます。一致するフットスツールが利用可能です。
仕様
  • •Category : Leather upholstered foot stool, matching the Oksen™ lounge chair. •Finish :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Material :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Nominal Height : 40 cm / 15.7 " •Nominal Length : 52 cm / 20.4 " •Nominal Width :52 cm / 20.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refOksen-4210
  • コレクションセットSeating
  • コレクションOksen™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)520
  • 奥行き(mm)520
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアル粉体塗装
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品