製品の公開
PK20™ PK20-wicker Lounge chair
Fritz Hansen

PK20™ PK20-wicker Lounge chair

5つ星のうち3.93.9(9 レビュー)
Google翻訳”,
PK20™はのんびりとしたエレガントなラウンジチェアです。 PK20は、柔軟なマットクロームメッキスプリングスチールフレーム上に構築されています。椅子の元々のアイデアは、生産を最適化するために他の革製家具の生産からの余分な革のストリップを使用することでした。しかし、革のストリップがあまりにも異なっていたため、アイデアは却下されました。現在、使用されているのは最高級の革のストリップだけです。腰のあるPK20バージョンは、ロンドンのビクトリアアンドアルバート博物館の常設コレクションの一部です。
仕様
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 84 cm / 33.1." Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refPK20-wicker
  • コレクションセットSeating
  • コレクションPK20™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)840
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)710
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルクロム鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (36)