製品の公開
Planner™ MC340 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC340 Table

Google翻訳”,
Planner™シリーズには、テーブルと棚システムが含まれ、すべて黒色火薬でコーティングされた鋼管のベースを備えています。 Planner™コーヒーテーブルには、2つのユニークな大理石のトップがあります。 Planner™は、1952年にPaul McCobbによって設計されました。Planner™シリーズには、テーブルと棚システムが含まれ、すべて黒色火薬でコーティングされた鋼管のベースを備えています。 Planner™コーヒーテーブルには、2つのユニークな大理石のトップがあります。
仕様
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refPlanner-MC340
  • コレクションセットTables
  • コレクションPlanner™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル大理石
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち3.9 3.9 (35)
5つ星のうち4.6 4.6 (78)