製品の公開
Ro™ Sofa JH120
Fritz Hansen

Ro™ Sofa JH120

Google翻訳”,
Ro™ソファは、2017年にハイメアジョンによって設計されました。Ro™ソファは、さまざまな生地で完全に装飾されています。単一のファブリックまたは2つのファブリックの組み合わせ。 1つはシェル用、もう1つはクッション用です。ベースはつや消しアルミニウムの4本の脚で構成されており、クリアラッカー仕上げのオーク無垢材の木製ベースもご利用いただけます。
仕様
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refRo-JH120
  • コレクションセットSeating
  • コレクションRo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1155
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)970
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
類似製品