製品の公開
Steamer Deck Chair
Fritz Hansen

Steamer Deck Chair

Google翻訳”,
スティーマー デッキチェアの流れるようなラインは、クルーズ船の曲線からインスピレーションを得ています。椅子にはフットレストが一体化しており、使用しないときは簡単に折りたたむことができます。スティーマー デッキチェアは、北欧の典型的な椅子の機能性と快適性を最優先に考え、すっきりとした軽やかな表情で高品質のチーク材から作られています。典型的なサンラウンジャーを現代風にアレンジしたスティーマー デッキチェアで、リクライニングしてリラックスするのに最適な場所を作りましょう。4 つのリクライニング位置に対応し、機能性と快適性が融合しています。一体型のフットレストは使用しないときは収納でき、FSC 認証のチーク材フレームは頑丈で快適で、時が経つにつれて美しく古びていきます。
技術仕様
  • Unique refSteamer-Deck-Chair
  • コレクションセットOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • コレクションSteamer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)163
  • 奥行き(mm)58
関連
  • 主なマテリアルチーク材
  • 設計国デンマーク
  • 正味重量(kg)32.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)