製品の公開
Swan™ Sofa 3321
Fritz Hansen

Swan™ Sofa 3321

Google翻訳”,
Swan™ソファ3321は、さまざまな種類の布地と革で完全に装飾されています。スターベースはアルミニウム製で、サテン仕上げのスチール製台座に取り付けられています。 1958年からのArneJacobsenによるデザインアイコン。Swan™ソファ3321チェアは、さまざまな種類のファブリックとレザーで完全に装飾されています。スターベースはアルミニウム製で、サテン仕上げのスチール製台座に取り付けられています。シェルは合成素材でできており、冷間硬化フォームが詰められています。
仕様
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refSwan-Sofa-3321
  • コレクションセットSeating
  • コレクションSwan™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)1440
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)