製品の公開
Utzon Stool
Fritz Hansen

Utzon Stool

Google翻訳”,
Utzon スツールは、高く評価されているデンマークの建築家、Jørn Utzon による魅惑的な創造性を表現したものです。オイルを塗ったブナ無垢材、ブナ単板、美しい真鍮のディテールで丁寧に作られており、その魅力的な外観の中に外向的な遊び心を漂わせています。装飾的な外観でありながら、スツールは一見快適です。これは、複雑な有機的形状を機能的な形状に蒸留するウツソンの稀有な能力の証拠となります。
仕様
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jørn Utzon, 1950s ABOUT THE DESIGNER Jørn Utzon (1918-2008) is perhaps Denmark’s most famous architect, known worldwide for the incredible Sydney Opera House. He was educated at the Danish Royal Academy of Fine Arts, concluding in 1942 and then developed his talent further at studios such as the Alvar Aalto studio in Helsinki. This inspiration helped Jørn Utzon to gradually optimise his talent for creating architectural, organic space while maintaining respect for people, nature and surroundings.
技術仕様
  • Unique refUtzon-Stool
  • コレクションセットStool
  • コレクションUtzon Stool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)43
  • 幅(mm)45.5
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 主なマテリアルブナ材
  • 副マテリアル耐湿性MDF単板
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (141)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)