製品の公開
VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair
Fritz Hansen

VICO DUO™ FrontUph VM118 Chair

Google翻訳”,
VICODUO™FrontUphVM118チェアには、ナチュラルベニヤと黒色のアッシュの2種類の仕上げがあります。すべての椅子は、圧力成形されたスライスされたベニヤで作られています。シェルは、さまざまなテキスタイルやレザータイプのフロントバージョンまたは完全に布張りのバージョンでも利用できます。 4本足のベースに加えて、カウンタースツールまたはバースツールとしてのスレッジベースも付属しています。リンク装置は、4脚の椅子とスレッジベースの椅子に使用できます。 9層のラミネートされた圧力成形ベニヤ。外層は黒い色の灰とラッカーを塗られた、自然なベニヤで来ます。フロントまたは完全に布張り、アームの有無、リンク装置の有無、カウンタースツールやバースツールなどのさまざまなベースも利用できます。
仕様
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FrontUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refVICO-DUO-FrontUph-VM118
  • コレクションセットSeating
  • コレクションVico Duo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1098
  • 幅(mm)559
  • 奥行き(mm)544
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.1 4.1 (30)
5つ星のうち4.5 4.5 (142)