製品の公開
VICO DUO™ FullUph VM116 Chair
VICO DUO™ FullUph VM116 Chair
VICO DUO™ FullUph VM116 Chair
    Fritz Hansen

    VICO DUO™ FullUph VM116 Chair

    Google翻訳”,
    VICODUO™FullUphVM116チェアには、ナチュラルベニヤと黒色のアッシュの2種類の仕上げがあります。すべての椅子は、圧力成形されたスライスされたベニヤで作られています。シェルは、さまざまなテキスタイルやレザータイプのフロントバージョンまたは完全に布張りのバージョンでも利用できます。 4本足のベースに加えて、カウンタースツールまたはバースツールとしてのスレッジベースも付属しています。リンク装置は、4脚の椅子とスレッジベースの椅子に使用できます。 9層のラミネートされた圧力成形ベニヤ。外層は黒い色の灰とラッカーを塗られた、自然なベニヤで来ます。フロントまたは完全に布張り、アームの有無、リンク装置の有無、カウンタースツールやバースツールなどのさまざまなベースも利用できます。
    仕様
    • • Category: Counter stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The counter stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ FullUph VM116 • Nominal Height: 97.6 cm, Seat Height: 64 cm • Nominal Length: 51.4 cm • Nominal Width: 54.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    技術仕様
    • Unique refVICO-DUO-FullUph-VM116
    • コレクションセットSeating
    • コレクションVico Duo™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)976
    • 幅(mm)549
    • 奥行き(mm)514
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードEF_40_30
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.1 4.1 (30)
    5つ星のうち4.5 4.5 (142)