製品の公開
VICO DUO™ NotUph VM118 Chair
Fritz Hansen

VICO DUO™ NotUph VM118 Chair

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
VICODUO™NotUphVM118チェアには、ナチュラルベニヤとブラックカラーのアッシュの2種類の仕上げがあります。すべての椅子は圧力成形されたスライスされたベニヤで作られています。シェルは、さまざまなテキスタイルやレザータイプのフロントバージョンまたは完全に布張りのバージョンでも利用できます。 4本足のベースに加えて、カウンタースツールまたはバースツールとしてのスレッジベースも付属しています。リンク装置は、4脚の椅子とスレッジベースの椅子に使用できます。 9層の積層された圧力成形されたベニヤ。外層は黒い色の灰とラッカーを塗られた、自然なベニヤで来ます。フロントまたは完全に布張り、アームの有無、リンク装置の有無、カウンタースツールやバースツールなどのさまざまなベースも利用できます。
仕様
  • • Category: Bar stool • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The bar stool is stackable up to 4 chairs. Seat cushion is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut or black coloured ash, chromed or black powder coated base. • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: chromed steel base or powder coated steel base. • Name: VICO DUO™ NotUph VM118 • Nominal Height: 109.8 cm, Seat Height: 76 cm • Nominal Length: 54.4 cm • Nominal Width: 55.9 cm • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refVICO-DUO-NotUph-VM118
  • コレクションセットSeating
  • コレクションVico Duo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1098
  • 幅(mm)559
  • 奥行き(mm)544
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products