製品の公開
VICO DUO™ Trolley
Fritz Hansen

VICO DUO™ Trolley

Google翻訳”,
すべての椅子は、圧力成形されたスライスされたベニヤで作られています。シェルは、さまざまなテキスタイルやレザータイプのフロントバージョンまたは完全に布張りのバージョンでも利用できます。 4本足のベースに加えて、カウンタースツールまたはバースツールとしてのスレッジベースも付属しています。リンク装置は、4脚の椅子とスレッジベースの椅子に使用できます。 9層のラミネートされた圧力成形ベニヤ。外層は黒い色の灰とラッカーを塗られた、自然なベニヤで来ます。フロントまたは完全に布張り、アームの有無、リンク装置の有無、カウンタースツールやバースツールなどのさまざまなベースも利用できます。
仕様
  • • Category: 4 legged, stackable chair • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: The four legged chair veneer chair is stackable in up to 10 chairs without arms and 8 chairs with arms. Seat cushion is available. Transport dolly is available. • Finish: Natural veneer in oak or walnut, or black coloured ash, black powder coated base or chromed base • Material: Shell: 9 layer pressure moulded sliced veneer. Base: Powder coated steel base or chromed steel base • Name: VICO DUO™ Trolley • Nominal Height:  • Nominal Length:  • Nominal Width:  • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
技術仕様
  • Unique refVICO-DUO-Trolley
  • コレクションセットSeating
  • コレクションVico Duo™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
5つ星のうち4.1 4.1 (30)
5つ星のうち4.5 4.5 (142)