製品の公開
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
    Fritz Hansen

    Vind Armchair

    Google翻訳”,

    Vindシリーズは、カスパー・サルトによる屋外家具コレクションです。帆とルイジアナ近代美術館に隣接する海辺の風景にインスピレーションを得た、彫刻的な軽やかさが特徴です。現代的な表現と実用的な機能性を兼ね備えたこのシリーズは、住宅空間だけでなく、より広々としたホスピタリティ空間にも快適さと優雅さをもたらします。

    仕様
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    技術仕様
    • Unique refvind-armchair
    • コレクションセットOutdoor Seating
    • コレクションVind
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    • 正味重量(kg)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (145)
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち4.6 4.6 (78)