製品の公開
Amaretto C521536 Tile
Fritztile

Amaretto C521536 Tile

Google翻訳”,

クラシックテラゾコレクションは、伝統的なテラゾのスタイルとダイナミックな質感を称えています。天然石の破片は不透明で不活性な樹脂にセットされており、石のせん断面が見えるようになっています。各タイルは独特の美しさを備えていますが、すべてのフリッツタイルテラゾタイルは、リサイクル率が高く、FloorScore認定を受けており、ライフサイクルコストが低く、最も要求の厳しいアプリケーションでもメンテナンスの必要性が低くなっています。

技術仕様
  • Unique refclassic-terrazzo_amaretto_C521536
  • コレクションセットResilient Tiles
  • コレクションClassic Terrazzo Collection
  • タイプ建築資材
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)305
  • 幅(mm)305
  • 奥行き(mm)4.5
関連
  • 主なマテリアル石
  • 副マテリアル粉末ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_90
  • Uniclass2015詳細Terrazzo tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes