製品の公開
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Google翻訳”,

伝統的なテラゾのスタイルとダイナミックな質感を取り入れたRGLASSコレクションは、天然石のチップと、不透明で不活性な樹脂にセットされた使用済みのリサイクルガラスを組み合わせています。各タイルは独特の美しさを備えていますが、すべてのフリッツタイルテラゾタイルは、リサイクル率が高く、FloorScore認定を受けており、ライフサイクルコストが低く、最も要求の厳しいアプリケーションでもメンテナンスの必要性が低くなっています。

技術仕様
  • Unique refrglass_almond_R682022
  • コレクションセットResilient Tiles
  • コレクションRGlass Collection
  • タイプ建築資材
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)305
  • 幅(mm)305
  • 奥行き(mm)4.5
関連
  • 主なマテリアル石
  • 副マテリアル粉末ガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_90
  • Uniclass2015詳細Terrazzo tiles
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes