製品を公開する
VENTILATED FACADE FRONEK V1001
VENTILATED FACADE FRONEK V1001
VENTILATED FACADE FRONEK V1001
VENTILATED FACADE FRONEK V1001
    FRONTEK

    VENTILATED FACADE FRONEK V1001

    Google翻訳,

    Frontek ピースは、押出成形が伝統的な建築材料としてのセラミックの価値を高める最適な製造プロセスから得られたハニカムピースです。

    いくつかの元素原料 (粘土と長石) を混合することで、最終製品が 100% 磁器になることが保証され、製品に望ましい技術的特性が与えられます。

    Frontek の部品は、換気されたファサードに設置するために専用に設計されています。また、デザインの可能性を拡張するさまざまな設置システムも備えており、作品を水平、垂直、カウンターポイズ、さらには同じファサード上の異なる深さに配置することができます。

    この作品には、Frontek と Frontek Omega という 2 つの異なるデザインがあり、同じ技術的特性を備えており、どちらも Greco Gres グループが開発したすべての換気ファサード システムに有効です。特にオープンスペースで使用するためのさまざまな格子も見つかります。

    仕様
    • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), V1001 model, size 400 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

      The Frontek piece is available in the following sizes as standard

      40x80

      40x100

      60x120

      Omega 30.7x100

      Lattices 20x100

      XXL piece 1x3m

      *option to customize sizes under special order

    技術仕様
    • 固有参照番号ventilated-facade-fronek-v1001
    • 製品ファミリFACADE
    • 製品グループCLADDING PIECE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)400
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)19.5
    関連
    • 主要素材磁器
    • 副素材セラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)33
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名称Building - Facade cladding
    • Uniclass 2015 コードSs_25_20
    • Uniclass 2015 説明Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 44 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCeramic-Tile-Faced Panels
    • OmniClass 番号23-13 37 13
    • OmniClass タイトルExterior Wall Cladding