製品の公開
VENTILATED FACADE FRONTEK ST108
VENTILATED FACADE FRONTEK ST108
VENTILATED FACADE FRONTEK ST108
VENTILATED FACADE FRONTEK ST108
VENTILATED FACADE FRONTEK ST108
    FRONTEK

    VENTILATED FACADE FRONTEK ST108

    Google翻訳”,

    Frontek ピースは、押出成形が伝統的な建築材料としてのセラミックの価値を高める最適な製造プロセスから得られたハニカムピースです。

    いくつかの元素原料 (粘土と長石) を混合することで、最終製品が 100% 磁器になることが保証され、製品に望ましい技術的特性が与えられます。

    Frontek の部品は、換気されたファサードに設置するために専用に設計されています。また、デザインの可能性を拡張するさまざまな設置システムも備えており、作品を水平、垂直、カウンターポイズ、さらには同じファサード上の異なる深さに配置することができます。

    この作品には、Frontek と Frontek Omega という 2 つの異なるデザインがあり、同じ技術的特性を備えており、どちらも Greco Gres グループが開発したすべての換気ファサード システムに有効です。特にオープンスペースで使用するためのさまざまな格子も見つかります。

    仕様
    • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), ST108 model, size 400 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

      The Frontek piece is available in the following sizes as standard

      40x80

      40x100

      60x120

      Omega 30.7x100

      Lattices 20x100

      XXL piece 1x3m

      *option to customize sizes under special order

    技術仕様
    • Unique refventilated-facade-frontek-st108
    • コレクションセットFACADE
    • コレクションCLADDING PIECE
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)19.5
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 44 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic-Tile-Faced Panels
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding