製品の公開
FRP Modular Water Storage Solution, 5.5m or 18.0ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 5.5m or 18.0ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 5.5m or 18.0ft High

    Google翻訳”,

    FTC FRP(グラスファイバー強化ポリマー)大気圧タンクは、多様な貯水ニーズに対応する革新的で信頼性の高いソリューションを提供します。柔軟性と耐久性を重視して設計されたFTC FRPタンクは、 AWWA D121、 NFPA 22、 NYC DOB OTCR1( Mass Approved )といった業界をリードする規格に準拠しています。また、飲料水に関するNSF/ANSI 61 、鉛フリー部品に関するNSF/ANSI 372の認証も取得しており、様々な用途に最適です。

    仕様
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty

    技術仕様
    • Unique reffrpmodularwaterstoragesolution-18-0ftHigh
    • コレクションセット Storage Tanks
    • コレクションWater Storage Tanks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • IFC分類タンク

    対応地域

    北米 南アメリカ