このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTA

Unique ref.: SPLIT_ASYG18-24KMTA
ブランド名: FUJITSU GENERAL
製品ファミリー: VRF Air Conditioner
製品グループ: Indoor Unit
幅 (mm): 980
高さ (mm): 280
奥行 (mm): 240
公開日: 2020-03-31
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / kW Class 

ASYG18KMTA / 5.0kW

ASYG22KMTA / 6.0kW

ASYG24KMTA / 7.0kW


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国:
正味重量 (kg): 12.5

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number: 23-33 39 00
OmniClass Title: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

名前
Voltage 230 V

BIMobject®