お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Unique ref.: VRF_ABUA12-24TLAV
ブランド名: FUJITSU GENERAL
製品ファミリー: VRF Air Conditioner
製品グループ: Indoor Unit
幅 (インチ): 39
高さ (インチ): 7.81
奥行 (インチ): 25.81
公開日: 2019-09-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国:
正味重量 (ポンド): 60

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number: 23-33 39 00
OmniClass Title: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

名前
Voltage 208 ; 230 V

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です