このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

FUJITSU VRF ABUA30-36TLAV

Unique ref.: VRF_ABUA30-36TLAV
ブランド名: FUJITSU GENERAL
製品ファミリー: VRF Air Conditioner
製品グループ: Indoor Unit
幅 (インチ): 65.38
高さ (インチ): 9.44
奥行 (インチ): 27.56
公開日: 2019-09-30
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
  • Installation
  • Double auto swing and wide airflow
  • Long airflow
  • High power DC fan motor
  • Improvement of airflow distribution
  • Fresh air intake
  • Slim & Compact design
  • High lift drain pump

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA30TLAV / 30,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
ABUA36TLAV / 36,000 BTU/h / 40,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国:
正味重量 (ポンド): 106

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number: 23-33 39 00
OmniClass Title: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

名前
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®