お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LBLAH

Unique ref.: VRF_AJY040-054LBLAH
ブランド名: FUJITSU GENERAL
製品ファミリー: VRF Air Conditioner
製品グループ: Outdoor Unit
幅 (mm): 970
高さ (mm): 1334
奥行 (mm): 370
公開日: 2019-04-22
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
  • Efficiency in actual operation
  • High EER / COP
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LBLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LBLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LBLAH / 6HP / 15.5kW / 18.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国:
正味重量 (kg): 119

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number: 23-33 39 00
OmniClass Title: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

名前
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です