Unique ref.: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
ブランド名: | FUJITSU GENERAL |
製品ファミリー: | VRF Air Conditioner |
製品グループ: | Outdoor Unit |
幅 (mm): | 930 |
高さ (mm): | 1690 |
奥行 (mm): | 765 |
公開日: | 2019-04-22 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
製品URL: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
説明ビデオ: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Japan |
製作国: | |
正味重量 (kg): | 252 |
BIMobject カテゴリー: | HVAC - 空調設備 |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass Number: | 23-33 39 00 |
OmniClass Title: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
名前 | 値 |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®