お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Unique ref.: VRF_AOUA144-168TLBVG
ブランド名: FUJITSU GENERAL
製品ファミリー: VRF Air Conditioner
製品グループ: Outdoor Unit
幅 (インチ): 73.25
高さ (インチ): 66.56
奥行 (インチ): 30.13
公開日: 2019-07-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル:
デザイン: Japan
製作国:
正味重量 (ポンド): 1194

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number: 23-33 39 00
OmniClass Title: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

名前
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です