製品の公開
Furniture Pipeline Honolulu 2-Piece Industrial Farmhouse 24-Inch Decorative Display Wall Shelf Set
Furniture Pipeline Honolulu 2-Piece Industrial Farmhouse 24-Inch Decorative Display Wall Shelf Set
Furniture Pipeline Honolulu 2-Piece Industrial Farmhouse 24-Inch Decorative Display Wall Shelf Set
Furniture Pipeline Honolulu 2-Piece Industrial Farmhouse 24-Inch Decorative Display Wall Shelf Set
Furniture Pipeline Honolulu 2-Piece Industrial Farmhouse 24-Inch Decorative Display Wall Shelf Set
    Furniture Pipeline

    Furniture Pipeline Honolulu 2-Piece Industrial Farmhouse 24-Inch Decorative Display Wall Shelf Set

    Google翻訳”,

    この人目を引くディスプレイは、フラッシュメッキされたフィッティングを備えた、古くなったリサイクル可能な航空機グレードのアルミニウムから巧みに作られています。持続可能な無垢の桐(世界で最も軽いものから最も強いものへの比率の木材種)の木製棚に、再生/熟成された素朴な仕上げが施されています。あなたの装飾アイテムを補完し、同時に冷たい金属に対して暖かい木で声明を出してください!各シェルフのフランジには、取り付け時間を最小限に抑えるために2本の表示ネジと2本のネジが含まれています。違いは、壁の合計2つの穴と4つの穴です。さらに安定性が必要な場合は、ディスプレイのネジを取り外して、すべての壁ユニットの壁に完全にねじ込むことができます。低VOC仕上げのリサイクル可能な金属、持続可能な木材、100%リサイクル可能なパッケージで、あなたの家と地球は確実に承認の健康的な笑顔を放ちます!

    • 販売した商品ごとに7本の木を植えました!
    • 低VOC仕上げの堅固で持続可能な桐材
    • リサイクル可能な航空機グレードのアルミニウムパイプとメッキ継手
    • 各フラットシェルフは、100%リサイクル可能なパッケージで7つのパーツにサブアセンブルされています

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refFurniture-Pipeline-2SHLF1-Honolulu-2-Piece-24inch-Decorative-Display-Wall-Shelf-Set
    • コレクションセットDecorative Wall Shelves
    • コレクションHonolulu
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)4
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国