玄関、寝室、そしてその間のあらゆるスペースを、この用途の広い壁に取り付けられたパイプ棚の衣類ラックで整理され、美しく装飾された状態に保ちます。頑丈な金属と木材の構造は、航空機グレードのリサイクル可能な熟成アルミニウムと持続可能な再生利用仕上げの無垢材を特徴としています。上部の単一の棚を使用して、折りたたまれた衣類、トイレタリー、スパイス、帽子などすべてを保管し、下の金属棒を利用して、ハンガーでワードローブを整理します。アンハーバーの27インチの壁に取り付けられたパイプシェルフラックは、現実的で芸術的な方法で整理および装飾するために、ご家庭、オフィス、スタジオ、またはロフトに最適です。私たちの約束購入するすべてのアンハーバーの衣類棚ラック、家具パイプラインは、マダガスカル、ハイチ、ネパールなどの地域にあなたに代わって7本の木を植えます。免責事項木材は自然の産物であるため、木材の各カットに固有の自然の特性と変化を示します。これらの特徴(結び目など)は、本物の無垢材の魅力と美しさの不可欠な部分です-2つの部分が同じではありません!これは各ピースの特徴を増し、欠陥として誤解されるべきではありません。私たちの製品のルックアンドフィールを提供するために、私たちは家具に苦しめられ、再生され、熟成された仕上げを施しました。これらの仕上げは、上記の見本に表示されている色とはテクスチャや色が異なる場合があります。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |