ポートランドインダストリアルシックハンギングシェルフプランターは、プランターバスケットハーブや植木鉢をホームオフィスやロフトに吊るすための究極のユニークでシックでレトロな方法です。それは4つのフックと装飾本、植物の絵のフレームなどを表示するのに最適な上部のオープンシェルフを持っています!ポートランドのハンギングシェルフプランターは、2本の3ストランド17インチ(インチ)ナチュラル/環境に優しいマニラ麻ロープを備えた2本のフックで天井から吊り下げられています。水平な天井がない場合は、天井フックの水平調整を簡単に調整できます。上部の装飾棚は、再生/熟成仕上げと低VOCステインを備えた、持続可能な無垢のパウロニア(世界で最も軽いものから最も強い比率の木材種)の木材で作られています。素朴で工業用のフックは、航空機グレードのリサイクル可能な熟成仕上げのアルミニウムパイプとフラッシュメッキで作られています。フックの外径は1.46インチ(インチ)で、標準の植物ハンガーに最適なサイズです。低VOC仕上げのリサイクル可能な金属で、持続可能な木材7本の木があなたの名前で植えられ、100%リサイクル可能なパッケージであなたの家の家族と惑星は承認を得て、健康的な笑顔を輝かせてください!
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |