製品の公開
Furniture Pipeline Ames Industrial Vintage 8-Inch Decorative Single Wall Mount Floating Pipe Shelf (Dark Brown Stained Wood)
Furniture Pipeline Ames Industrial Vintage 8-Inch Decorative Single Wall Mount Floating Pipe Shelf (Dark Brown Stained Wood)
Furniture Pipeline Ames Industrial Vintage 8-Inch Decorative Single Wall Mount Floating Pipe Shelf (Dark Brown Stained Wood)
Furniture Pipeline Ames Industrial Vintage 8-Inch Decorative Single Wall Mount Floating Pipe Shelf (Dark Brown Stained Wood)
Furniture Pipeline Ames Industrial Vintage 8-Inch Decorative Single Wall Mount Floating Pipe Shelf (Dark Brown Stained Wood)
    Furniture Pipeline

    Furniture Pipeline Ames Industrial Vintage 8-Inch Decorative Single Wall Mount Floating Pipe Shelf (Dark Brown Stained Wood)

    Google翻訳”,

    エームズの装飾的な壁に取り付けられたシングルパイプシェルフは、どこに配置されていても、産業用のミニマリストのエレガンスを追加します。美しく仕上げられた再生無垢材の棚に完璧な棚スペースを提供します。この単一の装飾的なパイプ棚のデザインは、植物、お気に入りの写真、またはいくつかのラベンダーの香りのキャンドルをとめるのに最適です。私たちの約束FurniturePipelineは、購入するすべてのAmes装飾パイプ棚について、マダガスカル、ハイチ、ネパールなどの地域にあなたに代わって7本の木を植えることを約束します。免責事項木材は自然の産物であるため、木材の各カットに固有の自然の特性と変化を示します。これらの特徴(結び目など)は、本物の無垢材の魅力と美しさの不可欠な部分です-2つの部分が同じではありません!これは各ピースの特徴を追加し、欠陥として誤解されるべきではありません。私たちの製品のルックアンドフィールを提供するために、私たちは家具に苦しめられ、再生され、熟成された仕上げを施しました。これらの仕上げは、上記の見本に表示されている色とはテクスチャや色が異なる場合があります。

    • 棚の数1〜7本の販売された製品ごとに植えられた木
    • 製品の寸法7"Hx 8" W x 8 "D
    • パイプフレーム-航空機グレードのアルミニウム/木製の棚-再生された熟成仕上げの持続可能な桐の広葉樹。
    • 製品の重量-1.5LB/棚の重量容量-10LB
    • 製品保証木材を除く1年間の限定保証

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refFurniture-Pipeline-SD1-Ames-Industrial-Chic-Decoratitve-Shelf
    • コレクションセットDecorative Wall Shelves
    • コレクションAmes
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国