製品の公開
Furniture Pipeline Phoenix Modern Industrial Ladder Wall Mounted Bookcase
Furniture Pipeline Phoenix Modern Industrial Ladder Wall Mounted Bookcase
Furniture Pipeline Phoenix Modern Industrial Ladder Wall Mounted Bookcase
    Furniture Pipeline

    Furniture Pipeline Phoenix Modern Industrial Ladder Wall Mounted Bookcase

    Google翻訳”,

    このはしご型のモダンな工業デザインで、オフィスのロフトやリビングスペースにWOWの要素を与えましょう。そのハイライトは、使用されている原材料とモダンなデザイン要素で、この屋内の本棚/エタージュにユニークで上品な魅力を与えています!ゴージャスな堅い堅材の棚は、素朴な質感と再生/熟成仕上げの持続可能な桐(世界で最も軽いものから最も強いものへの比率の木材種)の木材から作られています。そのはしごのような金属構造は、リサイクル可能な航空機グレードのアルミニウムパイプと、経年劣化した苦痛のある感触と外観で仕上げられたフラッシュメッキのフィッティングから構築されています。組み立てが簡単で、フランジ(壁コネクタ)を使用して壁に取り付けることができます。フランジ(壁コネクタ)には、取り付け時間と壁の穴を最小限に抑えるために、2つのディスプレイと2つの実際のネジが含まれています。違いは、壁の合計2つの穴と4つの穴です。さらに安定性が必要な場合は、ディスプレイのネジを取り外して、壁に完全にねじ込むことができます。この本棚/etagereは、本、植物、額縁、装飾品などを展示するのに最適です!それはあなたの居間の台所寝室で利用することができます…。ほぼどこでも!低VOC仕上げのリサイクル可能な金属、持続可能な木材、あなたの名前で植えられた7本の木、100%リサイクル可能なパッケージで、あなたの家の家族や惑星は、承認を得て健康的な笑顔を放ちます。

    • 販売した商品ごとに7本の木を植えました!
    • 低VOC仕上げの堅固で持続可能な桐材
    • リサイクル可能な航空機グレードのアルミニウムパイプとメッキ継手
    • 100%リサイクル可能なパッケージで7つのパーツにサブアセンブルされています

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refFurniture-Pipeline-SWU1-Phoenix-Modern-Industrial-Ladder-Wall-Mounted-Bookcase
    • コレクションセットBookcases and Etagere's
    • コレクションPhoenix
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)75
    • 幅(inch)21
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国