このディスプレイのショーケースデザインを最大限に活用し、お気に入りの作品をスタイリッシュに披露してください。あなたのユニークな好みとスタイルに応じて、シャーロットの壁の棚を下向きまたは上向きに取り付けてください!祖父のアンティークの飛行機を保持する運命にあるかどうかにかかわらず、シャーロットのディスプレイは家のどの部屋にも家を見つけることができます。最高級の素材で作られたこの棚は、桐材(世界で最も軽いものから最も強いものまで)の暖かさと、航空機グレードの老朽化したアルミニウムパイプの涼しさを加えています。中央のフランジには、取り付け時間を最小限に抑えるために、2本の表示ネジと2本の本物が含まれています。違いは、壁の合計2つの穴と4つの穴です。さらに安定性が必要な場合は、ディスプレイのネジを取り外して、すべての壁ユニットの壁に完全にねじ込むことができます。低VOC仕上げのリサイクル可能な材料、持続可能な木材、100%リサイクル可能なパッケージで、あなたの家と地球は承認されて健康的な笑顔を放ちます! 「」
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |