製品の公開
Furniture Pipeline Juneau Industrial Chic 30 Wide 3-Tier Wall Mounted Etagere Bookcase
Furniture Pipeline Juneau Industrial Chic 30 Wide 3-Tier Wall Mounted Etagere Bookcase
Furniture Pipeline Juneau Industrial Chic 30 Wide 3-Tier Wall Mounted Etagere Bookcase
Furniture Pipeline Juneau Industrial Chic 30 Wide 3-Tier Wall Mounted Etagere Bookcase
Furniture Pipeline Juneau Industrial Chic 30 Wide 3-Tier Wall Mounted Etagere Bookcase
    Furniture Pipeline

    Furniture Pipeline Juneau Industrial Chic 30 Wide 3-Tier Wall Mounted Etagere Bookcase

    Google翻訳”,

    寝室のリビングルーム、ダイニングルームのキッチン、そしてその間のあらゆるスペースを、この多用途の壁に取り付けられた24インチ幅のパイプエタージュラックで整理して美しく装飾してください。頑丈な金属と木材の構造は、航空機グレードのリサイクル可能な熟成仕上げのアルミニウムフラッシュメッキフィッティングと、持続可能な再生/熟成仕上げの無垢の桐(世界で最も軽いものから最も強い比率の木材種)の木材を特徴としています。フランジには、取り付け時間を最小限に抑えるために、2本の表示ネジと2本のネジが含まれています。違いは、壁の合計4つの穴と8つの穴です。さらに安定性が必要な場合は、ディスプレイのネジを取り外して、壁に完全にねじ込むことができます。開いた棚を使用して、折りたたまれた衣類のトイレタリー、スパイスの本やアートからすべてを保管します。金属棒を利用して、植物、タオル、マグカップ、鍋、フライパンなどを吊るします。美しく装飾された軽量デザインとして、ジュノーの3層エタージュは究極の実用的な小スペース収納ソリューションです。組み立てと取り付けはどこでも簡単に行えます。低VOC仕上げのリサイクル可能な金属、持続可能な木材、100%リサイクル可能なパッケージで、あなたの家と地球は承認されて健康的な笑顔を放ちます!

    • 販売した商品ごとに7本の木を植えました!
    • 低VOC仕上げの堅固で持続可能な桐材
    • リサイクル可能な航空機グレードのアルミニウムパイプとメッキ継手
    • 100%リサイクル可能なパッケージで8つの部分にサブアセンブルされています

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refFurniture-Pipeline-TTS301-Juneau-Industrial-Wall-Mounted-30inch-wide-Etagere-Rack
    • コレクションセットDecorative Wall Shelves
    • コレクションJuneau
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)39
    • 幅(inch)32
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード10 56 17
    • MasterFormat 2014 タイトルWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国