製品の公開
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    アーカイブ

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    仕様
    • Concealed fixing kit included.
    技術仕様
    • Unique ref1136201
    • コレクションセットUniversal
    • コレクションBidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)390
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures