製品の公開
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    アーカイブ

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    仕様
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    技術仕様
    • Unique ref2812001
    • コレクションセットJazz
    • コレクションWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)790
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (11)
    5つ星のうち4.0 4.0 (9)
    5つ星のうち4.7 4.7 (22)