製品の公開
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
Slim Over-counter Wash-basin 500x330
    Gala
    アーカイブ

    Slim Over-counter Wash-basin 500x330

    Over-counter Wash-basin without tap hole.

    Inspired by tradition, this is the return of the basins with fine walls without chambers and sharp edges. A display of lightness and technique enveloped in beauty and style.

    仕様
    • Glazed on four sides. Installation with up-down valve.
    技術仕様
    • Unique ref2924001
    • コレクションセットSlim
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)330
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (49)
    5つ星のうち3.6 3.6 (12)
    5つ星のうち4.2 4.2 (11)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.3 4.3 (15)