製品の公開
Klea Wall hung bidet 540x340
Klea Wall hung bidet 540x340
    Gala
    アーカイブ

    Klea Wall hung bidet 540x340

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft-closing bidet cover.

    Wall-hung bidet, with a soft and natural line. Wall support frame option available.

    仕様
    • Concealed fixing kit included.
    技術仕様
    • Unique ref3336201
    • コレクションセットKlea
    • コレクションBidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)340
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures