製品の公開
T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings
Gala

T-947 Extendible shower column. Thermostatic tap fittings

Google翻訳”,
伸縮可能なシャワーコラム。サーモスタット式水栓金具。 38°C SafeStop 安全装置* 火傷を防ぐコールドタッチ技術を備えたレバー。 30cm伸縮可能なシャワーバー。シャワーセット: • 大流量 ø22 cm オーバーヘッドレインシャワー • 170 cm フレキシブルシャワーホース • ø10 cm ハンドシャワー。 1機能・ハンドシャワーホルダー
仕様
  • The perfect match. Extendible shower column whit thermostatic tap fittings and levers with cold-touch technology to avoid burns.
技術仕様
  • Unique ref3968200
  • コレクションTap Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures