製品の公開
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Google翻訳”,
シャワーセット付きシングルレバーシャワーミキサー
仕様
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
技術仕様
  • Unique ref3988400
  • コレクションセットTap Fittings
  • コレクションGADEA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures