製品の公開
ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set
Gala

ODRA Single lever bath/shower mixer with shower set

Google翻訳”,
シャワーセット付きシングルレバーバス/シャワーミキサー
仕様
  • Single-lever bath and shower mixer with shower set, simple, clean and versatile lines to adapt to bathroom spaces. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 170 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
技術仕様
  • Unique ref3994700
  • コレクションセットTap Fittings
  • コレクションODRA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
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
類似製品

5つ星のうち3.6 3.6 (12)