製品を公開する
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 60x49 cm.

Google翻訳,
オーバーフローと固定キット付きの洗面台。台座、半台座、または壁掛け設置用。
仕様
  • Round 60 cm wash-basin. A practical and flexible solution, as it may be installed with pedestal, semi-pedestal or wall-hung.
技術仕様
  • 固有参照番号4703001
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-29
  • 版番号1
  • 高さ(mm)150
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)490
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)18
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC コード30181505
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures