製品の公開
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Google翻訳”,
    リムレス クローズ カップル トイレ スイート: - リムレス クローズ カップル トイレ スイート P トラップ、ボルト締めキット付き。 - 蓋とデュアルプッシュボタン機構付きの低水槽パン 4,5/3 リットル LI - 固定シート
    仕様
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    技術仕様
    • Unique ref4728001
    • コレクションWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)795
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures