製品の公開
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
Mitta Bath. 1700x750 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1700x750 mm.

    Google翻訳”,

    シャーシや無駄のないバス。

    デザインと人間工学が融合すると、ユニークなバスモデルが生まれます。ミッタは、純粋なラインと多種多様な寸法を備えた洗練されたバスであり、このバスをあらゆるバスルームスペースに適応させる理想的なソリューションにします。

    仕様
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    技術仕様
    • Unique ref6240201
    • コレクションセットMitta
    • コレクションBaths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures