製品の公開
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest
    Gala
    アーカイブ

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x750 mm with headrest

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator,back jets and headrest push-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The MITTA Emotive Touch Dorsal bath is the ideal option for those searching to make the most of a bath with a water hydromassage system.
    It also includes a headrest with 4 rotating back jets.

    仕様
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    技術仕様
    • Unique ref6241301
    • コレクションセットMitta
    • コレクションBaths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures