製品の公開
Mitta Hydromassage bath water. 1700x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1700x800 mm with headrest.
    Gala
    アーカイブ

    Mitta Hydromassage bath water. 1700x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    The MITTA bath, in its Emotive Touch Dorsal version, has 6 side jets, 4 rotating jets, headrest and one electronic push-button to activate the hydromassage.

    仕様
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    技術仕様
    • Unique ref6248601
    • コレクションセットMitta
    • コレクションBaths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures