製品の公開
Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm.
Gala
アーカイブ

Mitta Hydromassage bath water+air. 1800x800 mm.

Hydromassage bath water+air, electronic push-button, intensity control for water massage and water level indicator.

Options: Front skirting panel 180 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

With the MITTA bath, as well as enjoying a bath, you obtain all benefits of the Sensitive Smart hydromassage system, such as the improvement of the capillary and lymphatic circulation.

仕様
  • SENSITIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 8 bottom Air jets. Manual control of water massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
技術仕様
  • Unique ref6267701
  • コレクションセットMitta
  • コレクションBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-14
  • エディション1
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures