製品の公開
Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with electronic push button.
Gala
アーカイブ

Mitta Hydromassage bath water. 1600x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm.

The MITTA bath , in its Emotive Essential version, has an intensity control that monitors the amount of air mixed with water.

仕様
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
技術仕様
  • Unique ref6271201
  • コレクションセットMitta
  • コレクションBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-14
  • エディション1
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures