製品の公開
Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.
Gala
アーカイブ

Mitta Hydromassage bath water. 1500x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 150 x 50 cm, Side skirting panel 70 x 50 cm.

The MITTA bath , in its Emotive Essential version, has an intensity control that monitors the amount of air mixed with water.

仕様
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
技術仕様
  • Unique ref6293301
  • コレクションセットMitta
  • コレクションBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-14
  • エディション1
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures