製品の公開
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
アーカイブ

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

技術仕様
  • Unique ref6303501
  • コレクションセットÓpera
  • コレクションSteel bath
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)415
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures