製品の公開
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
Flex Center Bath. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Bath. 1800x1000 mm.

    Google翻訳”,

    シャーシ、廃棄物、2つのヘッドレストを備えたバス。

    「L」右側の黒い幅木パネル。

    FLEX CENTERバスは、その大きな寸法と2つのヘッドレストを考慮して、リラックスできるバスを共有できるように設計されています。

    技術仕様
    • Unique ref65572
    • コレクションセットFlex Center
    • コレクションBaths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)1000
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures