製品の公開
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Wall-hung shower toilet 56 x 38,5 cm

    Google翻訳”,
    リムレス壁掛けトイレ 56x38,5 cm P-trap シートと電子ビデ付きカバー 取り付け用アクセサリー付属 35 kg / 4 ユニットパレット Gala-Innova ウォールサポートで取り付け可能
    仕様
    • Wall hung WC pan rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position. Components/Installation: 55484 WC Full Frame Gala Innova. Installation system for Gala Innova wall-hung toilet. It includes inlet flexible hose and a corrugated tube for Shower Toilets. 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres flush. 5056369 Dual push-button Eon3 Chrome gloss
    技術仕様
    • Unique ref7201001
    • コレクションセットWC
    • コレクションGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures