製品の公開
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Google翻訳”,
80 x 80 cmの量子プレート。
仕様
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
技術仕様
  • Unique refG6663001
  • コレクションセットQUANTUM
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)80
  • 奥行き(mm)2.7
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード10 21 16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower and Dressing Compartments
  • OmniClassNumber23-15 11 15 13
  • OmniClassタイトルShower and Dressing Compartments